17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 エアアングルグラインダー

通常単価(税別)
26,540
税込単価
29,194
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・小型・高回転です。・サイレンサー内臓式です。・錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 全長
    190mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.5
  • 適用砥石寸法 (mm)
    100(外径)×15(穴径直径)
  • 使用コンプレッサー (kw)
    3.75
  • 材質/仕上
    アルミニウム
  • JANコード
    4560246021321
  • トラスココード
    556-7505
  • 質量 (kg)
    0.9

型番:

KAG-40G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAG-40Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
12000
全長
190mm
空気消費量(m³/min)
0.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
使用エアーホース内径(mm)
6.5
適用砥石寸法(mm)
100(外径)×15(穴径直径)
使用コンプレッサー(kw)
3.75
材質/仕上
アルミニウム
JANコード
4560246021321
トラスココード
556-7505
質量(kg)
0.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAG-40G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,540
( 29,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型・高回転です。
・サイレンサー内臓式です。
・錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
・邪魔にならない側方排気です。
【用途】
・錆び落とし面取りなどのあらゆる軽研磨作業に最適です。
【商品仕様】
・ホース取付口:Rc1/4
・トイシ寸法外径X穴径直径(mm):100X15
・無負荷回転速度(r.p.m.):12、000
・トイシ無全長(mm):190
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.35
・使用コンプレッサー(kw):3.75
・使用エアホース(mm):6.5
・使用空気圧力:0.6MPa
・質量砥石無(kg):0.9
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4560246021321
・トラスココード:556-7505
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・アルミニウム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 エアアングルグラインダーの型番KAG-40Gのページです。 型番KAG-40Gに関する仕様情報を記載しております。
空研 エアアングルグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 エアアングルグラインダー
空研 ストレートグラインダー
空研 アングルグラインダー4インチレバー式
SP エアアングルグラインダー
空研 アングルグラインダー4インチグリップ式
エアアングルグラインダー(90°アングル)
メーカー空研空研空研エス・ピー・エアー空研バーコ
通常価格26,54013,54331,29646,27131,29629,677
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)120002500012000150001200020000
全長190mm150mm226mm157226mm170mm
空気消費量(m³/min)0.350.380.540.40.540.113
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.620.60.63
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト