17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト KAB-38D-WH

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト

通常単価(税別)
1,510
税込単価
1,661
通常出荷日:6日目

【特長】・水に濡れたり、汚れたりしてもすぐにふき取れるポリエチレン素材のインナーボックスです。カラフル...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4905009814756
  • トラスココード
    513-2223
  • 質量(g)
    5500
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 材質2
    スチール

型番:

KAB-38D-WH
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAB-38D-WHの仕様・寸法情報

材質
プラスチック
JANコード
4905009814756
トラスココード
513-2223
質量(g)
5500
材質1
ポリエチレン
材質2
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAB-38D-WH
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に濡れたり、汚れたりしてもすぐにふき取れるポリエチレン素材のインナーボックスです。カラフルな8色展開です。持ち手が手前にもついているので取り出しやすく、カラーボックスのインナーとしても使用できます。使用しない時は積重ねて収納できます。

【商品仕様】
・カラー編ミバスケットKAB-38Dホワイト
・JANコード:4905009814756
・トラスココード:513-2223
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイトの型番KAB-38D-WHのページです。 型番KAB-38D-WHに関する仕様情報を記載しております。
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ブラウン
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンク
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,5101,1521,5101,5101,3511,322
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
JANコード490500981475649050098147254905009770748490500977073149050097707004905009770694
トラスココード513-2223513-2274513-2177513-2207513-2126513-2142
質量(g)55003900.0550055003900.03900.0
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト