17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード

ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード
通常単価(税別)
24,89840,457特別価格
税込単価
27,38844,503特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です ・常に一定の面取りが行え作業者を選びません【...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大穴面取り径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
2
4580120527657
837-3753
21
WA#600 6×6mm
1個
3
4580120527664
837-3754
22
WA#120 3×13mm
1個
4
4580120527671
837-3755
23
WA#180 3×13mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,45738,567
( 42,424 )
5日目
34,86433,727
( 37,100 )
5日目
24,898
( 27,388 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です
・常に一定の面取りが行え作業者を選びません
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ストレートホールバー ハイスブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード
ミニモ スリットホールバー 両刃
ミニモ ストレートホールバー替刃
ミニモ スリットホールバー 片刃
メーカーミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格24,898-35,895 -22,898 -23,671 -21,898 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り
全長(mm)85.6-101.6--
インサート材種ハイス超硬---
軸径(mm)6.35----
幅(mm)11.4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト