ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU
  • オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

通常単価(税別)
465,946
税込単価
512,541
通常出荷日:8日目

【特長】・KA-1U型をモーター共通ベースに取り付けた型で、ベースはスライド式を採用しております。・V...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    55
  • トラスココード
    850-9691
  • 質量(g)
    34000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304(SCS13))
  • 材質2
    ギヤー部:SUS303
  • 回転数(rpm)
    400
  • 使用温度(℃)
    40℃以下
  • 常用圧力(MPa)
    0~0.2
  • 口径(mm)
    25
  • 最高圧力(MPa)
    0.2
  • 出力(kW)
    0.75
  • 電源(V)
    200
  • 本体寸法全高(mm)
    340
  • 本体寸法全長(mm)
    488
  • 本体寸法全幅(mm)
    275
  • 口径
    1インチ(25A)
  • モーター
    モ-タ-:三相×200V×4P全閉屋内型付

ご注意

  • 水又は潤滑性の低い液には使用できません。
  • 地域・条件により運賃別途
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KA-1SU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA-1SUの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
55
トラスココード
850-9691
質量(g)
34000.0
材質1
ステンレス(SUS304(SCS13))
材質2
ギヤー部:SUS303
回転数(rpm)
400
使用温度(℃)
40℃以下
常用圧力(MPa)
0~0.2
口径(mm)
25
最高圧力(MPa)
0.2
出力(kW)
0.75
電源(V)
200
本体寸法全高(mm)
340
本体寸法全長(mm)
488
本体寸法全幅(mm)
275
口径
1インチ(25A)
モーター
モ-タ-:三相×200V×4P全閉屋内型付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA-1SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465,946
( 512,541 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KA-1U型をモーター共通ベースに取り付けた型で、ベースはスライド式を採用しております。
・Vベルト駆動型です。
【用途】
・腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの移送に。
【材質】
・ステンレス(SUS304(SCS13))
・ギヤー部:SUS303

ご注意

  • 水又は潤滑性の低い液には使用できません。
  • 地域・条件により運賃別途
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)の型番KA-1SUのページです。 型番KA-1SUに関する仕様情報を記載しております。
オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)
NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU
オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)
ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)
ギアポンプ(モーター連結型)KA型
ギアポンプ(モーター連結型)MES型
メーカー亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所亀嶋鉄工所
通常価格465,946254,661 -174,128 -117,345 -74,418 -101,102 -
通常出荷日8日目8日目3日目〜4日目〜5日目〜4日目〜
吐出量(l/min)55-----
トラスココード850-9691-----
質量(g)34000.0-----
材質1ステンレス(SUS304(SCS13))ステンレス(SUS304(SCS13))ステンレス(SUS304(SCS13))鋳鉄製-鋳鉄
材質2ギヤー部:SUS303ギヤー部:SUS303ギヤ部(SUS303)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト