17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピストンシャフト KA-11X12
  • ピストンシャフト

ピストンシャフト

通常単価(税別)
8,524
税込単価
9,376
通常出荷日:50日目

【特長】・適合機種:HP-1/HP-2に対応しています。・合金鋼を採用しており耐久性に優れています。【...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-2358
  • 能力 (mm)
    鋼板(SS400)t2.3
  • JANコード
    4580125591066
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

KA-11X12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:KA-11X12
・HP-1、HP-2でHP-20KA~50KAの替刃を使用する際に取付ける治具
・能力:鋼板(SS400)t2.3mm
・案内穴径(mm):φ16

KA-11X12の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2358
能力(mm)
鋼板(SS400)t2.3
JANコード
4580125591066
質量(g)
80.000
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA-11X12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,524
( 9,376 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合機種:HP-1/HP-2に対応しています。
・合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
【材質】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピストンシャフトの型番KA-11X12のページです。 型番KA-11X12に関する仕様情報を記載しております。
ピストンシャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピストンシャフト
手動油圧式パンチャー HP-3
電動油圧式 レスバリアポートパンチャー (複動式)
BNCコネクター
電動油圧式 複動オートリターン ポートパンチャー
丸穴パンチセット
メーカー亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機亀倉精機
通常価格8,52466,895261,64932,006222,4907,302
通常出荷日50日目11日目1日目11日目1日目6日目
トラスココード852-2358315-7211824-8338852-2579818-3845852-2201
能力(mm)鋼板(SS400)t2.3-----
JANコード458012559106645621202710204562120270719458012559077945621202709554580125590205
質量(g)80.0004500.01500037010500188
材質1特殊鋼合金鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト