ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー K970F93
通常単価(税別)
1,543
税込単価
1,697
通常出荷日:8日目

【特長】・54ミリ幅のGWAワイヤを一般のワイヤ送給装置に装着する際に必要です【商品仕様】・5kg巻G...

詳細を確認

型番:

K970F93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K970F93の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K970F93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・54ミリ幅のGWAワイヤを一般のワイヤ送給装置に装着する際に必要です
【商品仕様】
・5kg巻GW形ワイヤをオープン形送給装置で使用する際に必要になります
・ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー
・JANコード:4582132641789
・トラスココード:851-3012
・質量:56g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン GWAワイヤ用スペーサーの型番K970F93のページです。 型番K970F93に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン GWAワイヤ用スペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー
溶接テーブルシステム用アクセサリー ボールロックボルト式スペーサー
ダイヘン プラライナ「1」(1.6φワイヤ用)
軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ6m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 安定でスムーズなワイヤ送給を実現
メーカーダイヘンStrong Hand Toolsダイヘンマイト工業ダイヘンダイヘン
通常価格1,5432,9628,42021,2504,8823,161
通常出荷日8日目1日目2日目4日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト