17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り K-90NU

積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り【10個入り】

通常単価(税別)
1,025
税込単価
1,128
通常出荷日:4日目

【特長】・工場内の大型ポリ袋に最適です。【商品仕様】・縦(mm):1000・色:透明・横(mm):90...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 横(mm)
    900
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 縦(mm)
    1000
  • 透明
  • 容量(L)
    90
  • JANコード
    4906696101594
  • 質量(g)
    790.000
  • トラスココード
    813-4993
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

K-90NU
解除
  • この商品は30パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

K-90NUの仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
横(mm)
900
厚さ(mm)
0.05
縦(mm)
1000
透明
容量(L)
90
JANコード
4906696101594
質量(g)
790.000
トラスココード
813-4993
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-90NU
最小発注数量
30パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内の大型ポリ袋に最適です。
【商品仕様】
・縦(mm):1000
・色:透明
・横(mm):900
・厚さ(mm):0.05
・容量(L):90
・JANコード:4906696101594
・トラスココード:813-4993
・質量:790g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入りの型番K-90NUのページです。 型番K-90NUに関する仕様情報を記載しております。
積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り
メーカー積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム
通常価格1,025362255617256256
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
横(mm)900650650800650650
厚さ(mm)0.050.030.030.040.030.03
縦(mm)1000800800900800800
透明透明半透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト