ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

uni 水性ダーマトグラフ 黄 (12本入)

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。水で消すことができるタイプで...

詳細を確認

型番:

K7610.2
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K7610.2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K7610.2
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。水で消すことができるタイプです。
【用途】
・工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。
【商品仕様】
・(ダース)縦54.0*横180.0*厚さ19.0mm
・水性
・紙巻きの特殊色鉛筆
・黄
・JANコード:4902778005682
・トラスココード:857-5212
・質量:129g
【材質/仕上】
・顔料
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

uni 水性ダーマトグラフ 黄 (12本入)の型番K7610.2のページです。 型番K7610.2に関する仕様情報を記載しております。
uni 水性ダーマトグラフ 黄 (12本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
uni 水性ダーマトグラフ 黄 (12本入)
uni 水性ダーマトグラフ 黄緑 (12本入)
uni 水性ダーマトグラフ 赤 (12本入)
uni 水性ダーマトグラフ 桃 (12本入)
uni 水性ダーマトグラフ 藍 (12本入)
uni 水性ダーマトグラフ 茶 (12本入)
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格1,4401,4401,4401,4401,3431,440
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト