ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シヤチハタ ウェットライト 中字 赤

シヤチハタ ウェットライト 中字 赤 K-47N-R
通常単価(税別)
178
税込単価
196
通常出荷日:1日目

【特長】・水に濡れた金属面、プラスチック面、発泡スチロールなどに筆記できます。・乾いた面に書いた際には...

詳細を確認
  • 一部不向きな材質があります。

型番:

K-47N-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-47N-Rの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-47N-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に濡れた金属面、プラスチック面、発泡スチロールなどに筆記できます。
・乾いた面に書いた際には、通常の油性と同様の筆記性能を持ちます。
・臭いが少なく、安全性の高い石油系インキを採用しています。
・インキの補充が可能で、長く使えて経済的です。
・建築現場をはじめ、漁業、農業、船舶、配管作業などにおすすめです。
【用途】
・保湿性が必要な水産や生鮮、食肉など発泡スチロールによる商品管理がされている現場。
【商品仕様】
・色:赤
・文字サイズ:中字
・商品サイズ:φ17.0×144.0mm
・筆記幅:約1.5mm
・JANコード:4974052237027
・トラスココード:779-2417
・質量:17g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・キャップ:ユリア

ご注意

  • 一部不向きな材質があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シヤチハタ ウェットライト 中字 赤の型番K-47N-Rのページです。 型番K-47N-Rに関する仕様情報を記載しております。
シヤチハタ ウェットライト 中字 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シヤチハタ ウェットライト 中字 赤
ペイントマーカー(中字・極太) 中字
鉄鋼用マーカー 中字
耐芯ペイントマーカー 中字
ソリッドマーカー(低温用)中字
固形ペンキ(中字)
メーカーシヤチハタニッぺサクラクレパス祥碩堂サクラクレパスサクラクレパス
通常価格178576459 -257452 -362 -
通常出荷日1日目19日目1日目〜4日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト