17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り K-45WU

積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り【10個入り】

通常単価(税別)
255
税込単価
281
通常出荷日:5日目

【特長】・一般的な業務用ポリ袋です。【商品仕様】・縦(mm):800・色:半透明・横(mm):650・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 横(mm)
    650
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 縦(mm)
    800
  • 半透明
  • 容量(L)
    45
  • JANコード
    4906696102782
  • 質量(g)
    270.000
  • トラスココード
    813-4986
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

K-45WU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

K-45WUの仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
横(mm)
650
厚さ(mm)
0.03
縦(mm)
800
半透明
容量(L)
45
JANコード
4906696102782
質量(g)
270.000
トラスココード
813-4986
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-45WU
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255
( 281 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な業務用ポリ袋です。
【商品仕様】
・縦(mm):800
・色:半透明
・横(mm):650
・厚さ(mm):0.03
・容量(L):45
・JANコード:4906696102782
・トラスココード:813-4986
・質量:270g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入りの型番K-45WUのページです。 型番K-45WUに関する仕様情報を記載しております。
積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り
メーカー積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム
通常価格2553622562566171,025
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
横(mm)650650650650800900
厚さ(mm)0.030.030.030.030.040.05
縦(mm)8008008008009001000
半透明透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト