ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り K-45KU

積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256
税込単価
282

【特長】・一般的な業務用ポリ袋です。【商品仕様】・縦(mm):800・色:黒・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 横(mm)
    650
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 縦(mm)
    800
  • 容量(L)
    45
  • 質量(g)
    270.000
  • トラスココード
    813-4984
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

K-45KU
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    K-45KUの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    業務用ポリ袋
    横(mm)
    650
    厚さ(mm)
    0.03
    縦(mm)
    800
    容量(L)
    45
    質量(g)
    270.000
    トラスココード
    813-4984
    材質1
    ポリエチレン(PE)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-45KU
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    256
    ( 282 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的な業務用ポリ袋です。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):800
    ・色:黒
    ・横(mm):650
    ・厚さ(mm):0.03
    ・容量(L):45
    ・トラスココード:813-4984
    ・質量:270g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入りの型番K-45KUのページです。 型番K-45KUに関する仕様情報を記載しております。
    積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り
    積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り
    積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り
    積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り
    積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り
    積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り
    メーカー積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム
    通常価格2563812552566171,052
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
    商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
    横(mm)650650650650800900
    厚さ(mm)0.030.030.030.030.040.05
    縦(mm)8008008008009001000
    透明半透明透明透明
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました