17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油 K33EVPH-56ATN

アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

通常単価(税別)
277,672258,429
税込単価
305,439284,272
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・灯油・軽油の流量が確認でき、満タン時自動でストップする、ホース接続タイプの電動100Vポンプ...

詳細を確認

    ご注意

    • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    K33EVPH-56ATN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K33EVPH-56ATNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K33EVPH-56ATN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    277,672258,429
    ( 284,272 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・灯油・軽油の流量が確認でき、満タン時自動でストップする、ホース接続タイプの電動100Vポンプです。
    ・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。
    【用途】
    ・灯油・軽油などを移送しながら、満タン時自動でストップさせたい、吐出量を計りたい場合など。
    【商品仕様】
    ・最大吐出量:56l/分
    ・作動圧力:0.15Mpa
    ・電源・電流:AC100V10.5A
    ・ポンプ方式:ベーン/自吸
    ・吸入側耐油ホース(Φ25×2m・ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・簡易機械式流量計(MK33-25D)・オートストップガン(ATNH-25)付き
    ・JANコード:4523606731353
    ・トラスココード:509-6863
    ・質量:15.5kg
    【材質/仕上】
    ・接液部:鋳鉄/アルミ/ポリブチレン
    ・パッキン:NBR
    ・ホース:耐油ゴム

    ご注意

    • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油の型番K33EVPH-56ATNのページです。 型番K33EVPH-56ATNに関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油
    アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油
    アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油
    アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油
    アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油
    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格277,672293,090223,522271,696255,706265,878
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト