17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示) K33EVPH-56

アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

通常単価(税別)
293,897229,827
税込単価
323,287252,810
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・灯油・軽油の流量が確認できる、ホース接続タイプの電動100Vポンプです。・リリーフ弁内臓で安...

詳細を確認

    ご注意

    • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。

    型番:

    K33EVPH-56
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K33EVPH-56の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K33EVPH-56
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    293,897229,827
    ( 252,810 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・灯油・軽油の流量が確認できる、ホース接続タイプの電動100Vポンプです。
    ・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。
    【用途】
    ・灯油や軽油を移送しながら、吐出量を計りたい時に。
    【商品仕様】
    ・最大吐出量:46L/分
    ・作動圧力:0.15Mpa
    ・電源・電流:AC100V10.5A
    ・ポンプ方式:ベーン/自吸
    ・吸入側耐油ホース(Φ25×2m・ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・簡易機械式流量計(MK33-25D)・手動ガンノズル(GN-AL3025)付き
    ・JANコード:4523606731339
    ・トラスココード:509-6855
    ・質量:14.5kg
    【材質/仕上】
    ・接液部:鋳鉄/アルミ/ポリブチレン
    ・パッキン:NBR
    ・ホース:耐油ゴム

    ご注意

    • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)の型番K33EVPH-56のページです。 型番K33EVPH-56に関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)
    流量計付電動ポンプ
    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
    アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)
    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格293,897225,849 -194,723230,457157,420265,878
    通常出荷日4日目5日目5日目5日目4日目4日目

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト