17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

流量計付電動ポンプ

流量計付電動ポンプ

通常単価(税別)
225,849375,830
税込単価
248,434413,413
通常出荷日:5日目

【特長】・1000cpまでのオイルの流量が確認できる、電動100Vポンプ(EV-100)と簡易機械式流...

詳細を確認

ご注意

  • 灯油・軽油・ガソリンには使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 電源コード長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

電源コード長さ(m)

最小発注数量
15(ISO32作動油)
4523606018997
509-6791
13500.0
接液部:アルミ/鉄/ポリブチレン、パッキン:NBR
-
1個
15(ISO32作動油)(1cP時)
4523606711355
509-6812
17500.0
接液部:アルミ/鉄/ポリブチレン、パッキン:NBR、ホース:耐油ゴム
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,849
( 248,434 )
5日目
375,830
( 413,413 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000cpまでのオイルの流量が確認できる、電動100Vポンプ(EV-100)と簡易機械式流量計(MK33-25OL)のセットです。
・大きな流量計付なので、離れた場所からも吐出量の確認ができます。
・高い吐出圧で押し出すため、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。
【用途】
・1 000cp以下のオイルを移送しながら、吐出量を計りたい時に。

ご注意

  • 灯油・軽油・ガソリンには使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流量計付電動ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流量計付電動ポンプ
アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油
アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油
アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油
アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油
アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格225,849-265,878223,523223,981355,157194,723
通常出荷日5日目4日目4日目5日目4日目5日目
商品タイプ電動式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング