17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケブラーK-300 あつ手スベリ止付 (10双入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-300-S

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
・手のひらにすべり止め加工を施しています。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
S
ゲージ
7
イエロー
JANコード
4907026200246
トラスココード
857-5203
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
21.6
中指長さ(cm)
7.3
質量(g)
623.000
材質1
手袋部:ケブラー[[R下]]繊維●すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドット
材質2
塩化ビニール樹脂ドット
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト