ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ホットジェット用ガン

ホットジェット用ガン K2A-G
  • ホットジェット用ガン
通常単価(税別)
26,557
税込単価
29,213
通常出荷日:10日目

【仕様】・ホットジェット15M型にのみ使用です。・適合機種:15M

型番:

K2A-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K2A-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
トラスココード
853-6838
質量(g)
1000.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K2A-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,557
( 29,213 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ホットジェット15M型にのみ使用です。
・適合機種:15M

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットジェット用ガンの型番K2A-Gのページです。 型番K2A-Gに関する仕様情報を記載しております。
ホットジェット用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットジェット用ガン
ホットジェット K-2Aボビン
マツデン 直ノズル 200L
マツデン 直ノズル 150L
マツデン 直ノズル 50L
マツデン 直ノズル 100L
メーカーマツデンマツデンマツデンマツデンマツデンマツデン
通常価格26,5577,4175,6803,5601,2403,100
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目30日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
トラスココード853-6838853-6837853-6852853-6851853-6853853-6850
質量(g)1000.000100.000200.000150.00050.000100.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト