ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マーキングチョーク

通常単価(税別)
177
税込単価
195
通常出荷日:1日目

【特長】・工場、作業現場などに最適な、折れにくいマーキングチョークです。【用途】・工場、作業現場での各...

詳細を確認

型番:

K1830.1
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K1830.1の仕様・寸法情報

JANコード
4902778009437
トラスココード
792-3872
質量(g)
250.000
材質1
顔料
インク色
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K1830.1
RoHS?最小発注数量
10
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177
( 195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場、作業現場などに最適な、折れにくいマーキングチョークです。
【用途】
・工場、作業現場での各種素材、部品へのマーキング、識別に最適。
【材質】
・顔料

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキングチョークの型番K1830.1のページです。 型番K1830.1に関する仕様情報を記載しております。
マーキングチョークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキングチョーク
TRUSCO 耐水マーキングチョーク 黒
産業用インク"エコビュートインク"非浸透面用顔料
蓄光用マーカー
産業用インク"エコビュートインク"非浸透面用染料
建築・工業用 極上ペイントマーカー
メーカー三菱鉛筆トラスコ中山マーキングマンサクラクレパスマーキングマンTAKAGI
通常価格1771,0667,1161,0997,188207
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目3日目
黄緑
JANコード4902778009437-----
トラスココード792-3872-----
質量(g)250.000-----
材質1顔料-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト