17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ 複合2列12段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ステンレス天板 K1475KXL12PSVTSS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バーコ 複合2列12段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ステンレス天板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K1475KXL12PSVTSS

2021年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシステム搭載です。
・移動時に筋がつきにくい特殊ラバー仕様のキャスターです。
・100%引き出すことが可能なロングロールベアリング使用の引き出しです。
【用途】
・作業工具、機器類の収納、保管
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):110
・色:レッド
・間口(mm):1060
・奥行(mm):501
・高さ(mm):1020
・引出し段数:12
・均等積載量(kg/段):45
・収納可能最大重量:1100kg
・許容耐荷重45kgの引き出し
・左側:ブレーキ付スイベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個
・ステンレス仕様天板
・トラスココード:834-5552
・質量:148kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト