17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

複動型分離タイプ爪つきジャッキ
  • 複動型分離タイプ爪つきジャッキ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

複動型分離タイプ爪つきジャッキ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K1-150W

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・複動型油圧ポンプ、高圧ホースと繋げて使用するタイプです。
・分離タイプなのでジャッキから離れて操作することが可能です。
【用途】
・低い位置から重量物を持ち上げる作業に。
・重量物の高さを合わせる作業に。
【材質】
・本体:スチール

指定中の仕様・寸法情報

爪部揚力(kN(t))
50(5.0)
頭部揚力(kN(t))
100(10.0)
ストローク(mm)
150
トラスココード
522-4276
質量(g)
26000.0
材質1
本体:スチール
爪位置(mm)1段目
22~172
本体高さ(mm)
388

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト