ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン トーチスイッチ レバー式 4m

ダイヘン トーチスイッチ レバー式 4m K1108A00
通常単価(税別)
10,718
税込単価
11,790
通常出荷日:8日目

【特長】・軽いタッチでしっかりとON/OFFの操作ができるTIGトーチ用のスイッチです【用途】・TIG...

詳細を確認

型番:

K1108A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K1108A00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K1108A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,718
( 11,790 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いタッチでしっかりとON/OFFの操作ができるTIGトーチ用のスイッチです
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・2Pコンセント付ケーブル長さ(m):4
・ダイヘン トーチスイッチ レバー式 4m
・JANコード:4582132640126
・トラスココード:851-3010
・質量:391g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン トーチスイッチ レバー式 4mの型番K1108A00のページです。 型番K1108A00に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン トーチスイッチ レバー式 4mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン トーチスイッチ レバー式 4m
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4m
ダイヘン ガスレンズコレットボディ2.4
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、コイルライナ4.5m 高耐久、高精度なダイヘン純正部品
ダイヘン スーパープラズマ用トーチガイド
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業ダイヘンダイヘン
通常価格10,7183,1324,3395,5553,1617,198
通常出荷日8日目8日目2日目3日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト