17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K型コンテナ(取手付)

K型コンテナ(取手付)

通常単価(税別)
2,71410,193
税込単価
2,98511,212
通常出荷日:4日目

【特長】・スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。・金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)●金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

K型コンテナ(取手付) 製品特長・仕様

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用カード差し(別売)

最小発注数量
グレー
17.9
4979182330013
106-0429
960.0
短手面D差込
1個
グレー
101.3
4979182330105
106-0497
3550
短手面H、H2差込
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,714
( 2,985 )
4日目
10,193
( 11,212 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
・金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K型コンテナ(取手付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K型コンテナ(取手付)
N型コンテナ
TP型コンテナ
S型コンテナ用仕切板
PC型コンテナ(イエロー・グレー)
S型コンテナ(容量88.5L)
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格2,714-1,1271,000 -500 -4,48710,862
通常出荷日4日目7日目4日目〜5日目4日目7日目
材質1本体:ポリプロピレン(PP)●金具:スチール(三価クロムメッキ処理)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト