ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:4日目

【特長】・使いやすさを追求した普及タイプです。・アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ランプホルダ
  • JANコード
    4530118101574
  • トラスココード
    805-2936
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 材質2
    磁器
  • 材質3
    シリコンゴム

ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 別売りのガード(GK4・GK5)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • ランプ・ガード・接続具別売 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

型番:

K0-W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番ホルダ適合ガード仕様質量
K0/W白色アルミダイカストGK4口出線 200mm付390g

外形図

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 外形図

使用方法・使用事例

組合せ例

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 組合せ例

K0-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
ランプホルダ
JANコード
4530118101574
トラスココード
805-2936
質量(g)
390.000
材質1
アルミダイカスト
材質2
磁器
材質3
シリコンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K0-W
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求した普及タイプです。
・アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
【用途】
・投光用

ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 別売りのガード(GK4・GK5)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • ランプ・ガード・接続具別売 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色の型番K0-Wのページです。 型番K0-Wに関する仕様情報を記載しております。
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付
ランプホルダ(投光器)
岩崎 作業灯(投光器)180W
岩崎 赤外線電球110V125W
岩崎 赤外線電球220V125W
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格5,3006,1326,73119,8004,7003,026
通常出荷日4日目6日目5日目19日目1日目9日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品投光器交換球交換球
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプランプホルダランプホルダランプホルダ---
JANコード453011810157445301181015814530118101284453011810321945301180587794530118058786
トラスココード805-2936805-2937805-2875805-2885805-2879805-2882
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト