17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKD 抗菌サービス箸トング小 K02600000100
  • IKD 抗菌サービス箸トング小

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IKD 抗菌サービス箸トング小

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K02600000100

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
【商品仕様】
・全長×トング先部幅(mm):255×7
・IKD 抗菌サービス箸トング小
・JANコード:4519391043009
・質量:49g
【材質/仕上】
・抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))

ご注意

  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 直火・空焚き厳禁。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4519391043009
トラスココード
134-7823
質量(g)
49.000
材質1
抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト