ファクトリーサプライ用品技術窓口
西敬
貼れるカードケース A3
西敬
通常価格(税別):907円~
通常出荷日:9日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):481円~
通常出荷日:1日目
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
通常価格(税別):866円~
通常出荷日:在庫品1日目
アステージ
NWボックス
アステージ
通常価格(税別):2065円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
NFボックス(本体)
アステージ
通常価格(税別):283円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
S型透明コンテナ
トラスコ中山
通常価格(税別):2940円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):255円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:1日目
ヒシ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
通常価格(税別):880円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~