17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイロード JY300-SET
  • ジョイロード

ジョイロード【6個入り】

通常単価(税別)
17,707
税込単価
19,478
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチック製簡易敷板です。・農園の通路や物置のスノコ代わりに簡単に敷ける樹脂パネルです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    454
  • 商品タイプ詳細
    ジョイロード

型番:

JY300-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

JY300-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
454
商品タイプ詳細
ジョイロード
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JY300-SET
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,707
( 19,478 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製簡易敷板です。
・農園の通路や物置のスノコ代わりに簡単に敷ける樹脂パネルです。
・600gと軽く取り扱いが容易です。
・巻き取りができますのでコンパクトに保管できます。
【用途】
・軟弱地、不整地に使用します。
・倉庫スノコとして使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイロードの型番JY300-SETのページです。 型番JY300-SETに関する仕様情報を記載しております。
ジョイロードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイロード
単管カバー パイプガード(反射式)
ジャッキベース 09101
85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)
アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型
30mm ネットクランプ
メーカー岐阜プラスチック工業アラオコンドーテックエスコ長谷川工業エスコ
通常価格17,7078592,432 -9,94529,781 -2,280
通常出荷日9日目7日目7日目1日目3日目〜1日目
商品タイプその他単管用オプションその他その他仮設足場板単管用クランプ
全長(mm)4541000-117--
商品タイプ詳細ジョイロード-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト