17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

通常単価(税別)
348,804510,945
税込単価
383,684562,040
通常出荷日:8日目

【特長】・乾式か湿式かの乾湿選択型の機種になります。・プラスチックフィルターとHEPAフィルターで排気...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タンク容量(L)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 最大真空圧(kPa)

  • 集じん容量(L)

  • 幅(mm)

  • 最大風量([[M3]]/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

タンク容量(L)

奥行(mm)

高さ(mm)

最大真空圧(kPa)

集じん容量(L)

幅(mm)

最大風量([[M3]]/min)

最小発注数量
126-4145
22000
モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
30
500
820
29.4
30
400
2.9
1個
126-2612
27000
モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
50
560
890
30.4
50
465
3.0
1個
126-2621
28000
モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
60
560
1020
31.4
60
465
3.2
1個
126-2648
25000
モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
14
465
905
31.4
14
445
3.0
1個
126-4131
29000
-
30
510
1100
31.4
30
450
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348,804
( 383,684 )
8日目
388,175
( 426,993 )
8日目
400,070
( 440,077 )
8日目
487,432
( 536,175 )
8日目
510,945
( 562,040 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式か湿式かの乾湿選択型の機種になります。
・プラスチックフィルターとHEPAフィルターで排気がHEPAなバキュームクリーナーです。
【用途】
・クリーナーの排気のクリーン度が求められる精密機械・食品・薬品工場等の環境対策に最適です。
・精密機械・食品・薬品工場等の環境対策に最適
【商品仕様】
・タンク容量(L):30
・集じん容量(L):30
・最大真空圧(kPa):29.4
・最大風量([[M3]]/min):2.9
・騒音値(dB):76
・幅(mm):400
・奥行(mm):500
・高さ(mm):820
・電圧(V):単相100
・最大風量(m3/min):2.9
・最大吸気圧(kPa):29.4
・寸法(mm)400×500×820
・モーター出力(KW):1.1
・トラスココード:126-4145
・質量:22kg
【材質/仕上】
・モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
【セット内容/付属品】
・φ38mm標準アタッチメント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三立 排気がHEPAなバキュームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー
三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)
三立 高効率型電動バキュームクリーナー
三立 洗える集塵機
三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D
三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N
メーカー三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器
通常価格348,804-215,633 -294,114 -1,509,192 -274,136 -262,771 -
通常出荷日8日目4日目4日目11日目〜4日目〜4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用-乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ-ペール缶タイプペール缶タイプ
出力(kW)1.1-----
騒音値(dB)767979---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト