ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 長さ(cm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

冷感 パワーストレッチアームカバー

通常単価(税別)
667
税込単価
734
通常出荷日:5日目

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています・ひんやり涼しい着心地...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

JW-618-ME
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW-618-MEの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
パワーストレッチアームカバー
迷彩
サイズ
-
長さ(cm)
42
JANコード
4970687607389
トラスココード
824-5919
質量(g)
62.000
材質1
本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JW-618-ME

サイズ

長さ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
迷彩
-
42
4970687607389
824-5919
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667
( 734 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています
・ひんやり涼しい着心地を実現しました
・縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しています
・吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です
【用途】
・一般作業全般に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感 パワーストレッチアームカバーの型番JW-618-MEのページです。 型番JW-618-MEに関する仕様情報を記載しております。
冷感 パワーストレッチアームカバーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アームカバー
4
満足度:4.0
作業前後の脱着が楽。 外で作業する場合、黒系以外の色が良い。 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感 パワーストレッチアームカバー
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ
JW-520 11.BK 3D ノースリーブクルーシャツ
ボディタフネス パワーストレッチデオドランド(ブルー)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格6671,4381,305 -1,5501,718 -3,117
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプその他胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品-
詳細タイプパワーストレッチアームカバー両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプノースリーブクルーシャツ-
質量(g)62.000---200.000140.000
材質1本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%ポリプロピレン65%、ポリエステル20%、ポリウレタン15%ポリエステル85%・ポリウレタン15%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト