17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップ

通常単価(税別)
874
税込単価
961
通常出荷日:1日目

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。ひんやり涼しい着心地...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • 材質
    本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
  • 仕様
    冷感・消臭

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

JW-611-ME
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW-611-MEの仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
迷彩
材質
本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
仕様
冷感・消臭
JANコード
4970687605231
トラスココード
824-5912
質量(g)
30
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-611-ME

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
迷彩
4970687605231
824-5912
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました
・縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しています
・吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です
【用途】
・一般作業全般に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップの型番JW-611-MEのページです。 型番JW-611-MEに関する仕様情報を記載しております。
冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップ
トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
ヘルインナーハーフキャップ用
ヘルメット用ステッカー 「移動式クレーン1t未満」
ヘルメット取付用バイザーライト
ヘルメット用ステッカー 「ボイラ取扱作業主任者」
メーカーおたふく手袋トーヨーセフティーペンギンエース日本緑十字社トーヨーセフティー日本緑十字社
通常価格874735 -1,543 -7241,535785
通常出荷日1日目4日目1日目〜4日目1日目4日目
商品タイプ帽子内装帽子ステッカーその他ステッカー
材質本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10% -----
仕様冷感・消臭-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました