17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく 冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップ グレー JW-612-GR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

おたふく 冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップ グレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-612-GR

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました。
・縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しています。
・吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。
【用途】
・一般作業全般に。
【商品仕様】
・色:グレー
・冷感・消臭
・吸汗速乾
・JANコード:4970687605200
・トラスココード:824-5913
・質量:80g
【材質/仕上】
・本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト