17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BT織柄チェックハイネックシャツ ブルー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BT織柄チェックハイネックシャツ ブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-172-BL-3L

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・保温性に加え、ジャガード織りのパターンが個性的なデザイン性をプラス
・肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています
・ファッショナブルなチェックのデザインです
【用途】
・一般作業全般に

指定中の仕様・寸法情報

色(系統)
青
サイズ
3L
メイン素材
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
胸囲(cm)
108~116
身長
175~185cm
JANコード
4970687613144
トラスココード
835-5738
質量
178.000g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト