17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm JTS-75-20-49

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm

通常単価(税別)
10,001
税込単価
11,001
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 ...

詳細を確認

型番:

JTS-75-20-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-75-20-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
Φ75(内径)×20(深さ)
ふるい目開き(μm)
45
トラスココード
124-5853
質量(g)
60.0
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-75-20-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,001
( 11,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm
・質量:0.06kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μmの型番JTS-75-20-49のページです。 型番JTS-75-20-49に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 100μm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 20μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 500μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格10,00137,7909,43589,1397,00020,671
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプふるいふるいふるいふるい-ふるい
サイズ(mm)Φ75(内径)×20(深さ)Φ75(内径)×20(深さ)Φ75(内径)×20(深さ)Φ150(内径)×45(深さ)-Φ75(内径)×20(深さ)
ふるい目開き(μm)452010020-25
トラスココード124-5853124-5909124-7460124-9049-124-7415
質量(g)60.060.060.0250.0-60.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト