17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
流量センサー
愛知時計電機
基準分銅型円筒分銅
新光電子
TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm JTS-300-60-46

TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm

通常単価(税別)
26,256
税込単価
28,882
通常出荷日:15日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径300XH60...

詳細を確認

型番:

JTS-300-60-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-300-60-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
Φ300(内径)×60(深さ)
ふるい目開き(μm)
75
トラスココード
124-7511
質量(g)
1000.0
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-300-60-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,256
( 28,882 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μmの型番JTS-300-60-46のページです。 型番JTS-300-60-46に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径300XH60 75μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 75μm
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 75μm
TSK SUS試験フルイ内径300XH60 25μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 100μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 45μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格26,25614,99928,400120,3649,43510,001
通常出荷日15日目4日目12日目39日目4日目4日目
商品タイプふるいふるいふるい-ふるいふるい
サイズ(mm)Φ300(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ300(内径)×100(深さ)-Φ75(内径)×20(深さ)Φ75(内径)×20(深さ)
ふるい目開き(μm)757575-10045
トラスココード124-7511124-9039124-5861-124-7460124-5853
質量(g)1000.0350.01300.0-60.060.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト