17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm JTS-300-100-29

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm

通常単価(税別)
25,126
税込単価
27,639
通常出荷日:17日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径300XH10...

詳細を確認

型番:

JTS-300-100-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-300-100-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
Φ300(内径)×100(深さ)
目開き(mm)
1
トラスココード
124-7451
質量(g)
1500.0
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-300-100-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,126
( 27,639 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm
・質量:1.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mmの型番JTS-300-100-29のページです。 型番JTS-300-100-29に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.00mm
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 2.00mm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.00mm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.00mm
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 1.18mm
TSK SUS試験フルイ内径300XH60 1.40mm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格25,12625,12613,55412,70527,59823,146
通常出荷日17日目18日目4日目4日目15日目15日目
商品タイプふるいふるいふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)Φ300(内径)×100(深さ)Φ300(内径)×100(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ150(内径)×45(深さ)Φ300(内径)×100(深さ)Φ300(内径)×60(深さ)
目開き(mm)12111.181.4
トラスココード124-7451124-5845124-5879124-7482124-9073124-5874
質量(g)1500.01600.04503001500.01300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト