17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径200XH60用中間受器 JTS-200-60-63

TSK SUS試験フルイ内径200XH60用中間受器

通常単価(税別)
14,892
税込単価
16,381
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径200XH60...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふるい
  • サイズ (mm)
    200×60
  • 重量・内容量 (g)
    500
  • トラスココード
    124-5908
  • 材質
    ステンレス

型番:

JTS-200-60-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-200-60-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
200×60
重量・内容量(g)
500
トラスココード
124-5908
材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-200-60-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,892
( 16,381 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径200XH60用中間受器
・質量:0.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60用中間受器の型番JTS-200-60-63のページです。 型番JTS-200-60-63に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径200XH60用中間受器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径200XH60用中間受器
TSK SUS試験フルイ内径300XH60用受器
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 75μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格14,89215,88119,57112,43720,61814,262
通常出荷日4日目11日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプふるいその他ふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)200×60Φ300(内径)×60(深さ)200×60Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)
重量・内容量(g)500-350---
トラスココード124-5908124-5886124-7510124-5915124-5920124-9039
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト