17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm JTS-200-60-47

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm

通常単価(税別)
16,747
税込単価
18,422
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径200XH60...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふるい
  • サイズ (mm)
    200×60
  • ふるい目開き (μm)
    63
  • 重量・内容量 (g)
    350
  • トラスココード
    124-9062
  • 材質
    ステンレス

型番:

JTS-200-60-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-200-60-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
200×60
ふるい目開き(μm)
63
重量・内容量(g)
350
トラスココード
124-9062
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-200-60-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,747
( 18,422 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm
・質量:0.35kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μmの型番JTS-200-60-47のページです。 型番JTS-200-60-47に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 100μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 150μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 45μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 75μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 500μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格16,74719,57112,43720,61814,26212,105
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプふるいふるいふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)200×60200×60Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)
ふるい目開き(μm)631001504575500
重量・内容量(g)350350----
トラスココード124-9062124-7510124-5915124-5920124-9039124-4351

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト