17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm JTS-200-60-23

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm

通常単価(税別)
14,317
税込単価
15,749
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径200XH60...

詳細を確認

型番:

JTS-200-60-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-200-60-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
Φ200(内径)×60(深さ)
目開き(mm)
2.8
トラスココード
124-9026
質量(g)
500
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-200-60-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,317
( 15,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm
・質量:0.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mmの型番JTS-200-60-23のページです。 型番JTS-200-60-23に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.80mm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 2.00mm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 8mm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.00mm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.40mm
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 2.00mm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格14,31712,77013,76412,77012,77025,126
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目18日目
商品タイプふるいふるいふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ200(内径)×60(深さ)Φ300(内径)×100(深さ)
目開き(mm)2.82811.42
トラスココード124-9026124-5859124-5839124-5879124-5883124-5845
質量(g)5004505004504501600.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト