17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μm JTS-150-45-31

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μm

通常単価(税別)
12,80012,156
税込単価
14,08013,372
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径150XH45...

詳細を確認

型番:

JTS-150-45-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-150-45-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい
サイズ(mm)
Φ150(内径)×45(深さ)
ふるい目開き(μm)
710
トラスココード
124-5854
質量(g)
300
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-150-45-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,80012,156
( 13,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μm
・質量:0.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μmの型番JTS-150-45-31のページです。 型番JTS-150-45-31に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 710μm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μm
TSK SUS試験フルイ内径300XH100 710μm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 100μm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 20μm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 250μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格12,80010,54923,65114,12389,13912,800
通常出荷日4日目4日目8日目8日目4日目4日目
商品タイプふるい-ふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)Φ150(内径)×45(深さ)-Φ300(内径)×100(深さ)Φ150(内径)×45(深さ)Φ150(内径)×45(深さ)Φ150(内径)×45(深さ)
ふるい目開き(μm)710-71010020250
トラスココード124-5854-124-7414124-5849124-9049124-9005
質量(g)300-1400.0250.0250.0250.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト