ツール用品技術窓口

確定しました

富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)【25個入り】

富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産) JTNAZ80P1803
通常単価(税別)
17,775
税込単価
19,553
通常出荷日:4日目

【特長】・安全対策:ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。・研削時の焼けが少ない:ステンレ...

詳細を確認

型番:

JTNAZ80P1803
解除
  • この商品は25パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

JTNAZ80P1803の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JTNAZ80P1803
最小発注数量
25パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,775
( 19,553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全対策:ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。
・研削時の焼けが少ない:ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。
・振動の軽減(白蝋病対策):研削時に跳ね返る振動が少ないです。
・粉塵が少ない(塵肺予防):研削時の粉塵が少ないです。
・ランニングコスト軽減:耐久性に強く研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティーです。
【用途】
・一般鋼材
・ステンレス鋼材
・超合金鋼
・鋳鉄
・アルミニウム
【商品仕様】
・粒度(#):80
・外径(mm):180
・砥材:AZ
・厚さ(mm):3
・穴径(mm):22
・硬度:P
・最高使用回転数(rpm):4800
・JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)
・寸法(外径×厚さ×穴径)(mm):180×3×22
・粒度:80
・補強:BF
・梱包入数枚(枚):100(25×8)
・最高使用周速度(m/s):80
・JANコード:4938463524305
・トラスココード:828-5487
・質量:121g
【材質/仕上】
・レジノイド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)の型番JTNAZ80P1803のページです。 型番JTNAZ80P1803に関する仕様情報を記載しております。
富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 JITAN(ジタン)AZ 80P BF 180×3×22(受注生産)
富士 JITAN(ジタン)AZ 60P BF 180×3×22
富士 JITAN(ジタン)AZ 46P BF 180×4×22
富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22
富士 JITAN(ジタン)AZ 60P BF 105×3×15
富士 JITAN(ジタン)AZ 46P BF 150×4×22
メーカー富士製砥富士製砥富士製砥富士製砥富士製砥富士製砥
通常価格17,7758198191,034388819
通常出荷日4日目6日目1日目1日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト