17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22

富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22 JTNAZ30P1806
通常単価(税別)
1,034
税込単価
1,137
通常出荷日:1日目

【特長】・ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。・ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼...

詳細を確認

型番:

JTNAZ30P1806
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
JTNAZ30P1806
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034
( 1,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。
・ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。
・研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。
・多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
【用途】
・一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。
【商品仕様】
・粒度(#):30
・外径(mm):180
・砥材:AZ
・厚さ(mm):6
・硬度:P
・最高使用回転数(rpm):8488
・穴径(mm):22
・JITAN(ジタン)AZ 60P BF 180×3×22
・JITAN(ジタン)AZ 46P BF 180×4×22
・JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22
・最高使用周速度80m/s(4800m/min)
・JANコード:4938463524008
・トラスココード:828-5475
・質量:255g
【材質/仕上】
・レジノイド

商品情報

製品仕様

型番粒度(#)外径(mm)砥材厚さ(mm)硬度最高使用回転数(rpm)穴径(mm)JANコードトラスココード質量材質最高使用周速度
JTNAZ30P180630180AZ6P8488224938463524008828-5475255gレジノイド80m/s(4800m/min)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22の型番JTNAZ30P1806のページです。 型番JTNAZ30P1806に関する仕様情報を記載しております。
富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 180×6×22
富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 150×6×22
富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 125×6×22
富士 JITAN(ジタン)AZ 30P BF 105×6×15
富士 JITAN(ジタン)AZ 46P BF 180×4×22
富士 JITAN(ジタン)AZ 60P BF 180×3×22
メーカー富士製砥富士製砥富士製砥富士製砥富士製砥富士製砥
通常価格1,034819575388819819
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト