17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
  • JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

通常単価(税別)
9762,336
税込単価
1,0742,570
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場で一般的に使用されている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 材質1
    ロープ:炭素綱
  • 材質2
    スリーブ:アルミ合金
  • ワイヤ径 (mm)
    9
  • 仕様
    アイ寸法(mm):200×100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 1本吊りでは使用しないでください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
4560160300403
851-6636
430
4個
1.5
-
851-6637
560
4個
2
4560160300410
851-6638
690
4個
2.5
4582165294945
851-6639
830
4個
3
4560160300427
851-6640
960
4個
4
4560160300434
851-6641
1230
4個
5
4560160300441
851-6642
1500
4個
6
4582165294914
851-6643
1770
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976
( 1,074 )
4日目
1,136
( 1,250 )
4日目
1,291
( 1,420 )
6日目
1,397
( 1,537 )
5日目
1,556
( 1,712 )
5日目
1,868
( 2,055 )
4日目
2,196
( 2,416 )
5日目
2,336
( 2,570 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 1本吊りでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm
JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格976-809 -1,694 -2,527 -895 -706 -
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング-
材質1ロープ:炭素綱ロープ:炭素綱ロープ:炭素綱ロープ:炭素綱--
材質2スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金スリーブ:アルミ合金--
ワイヤ径(mm)9-----
仕様アイ寸法(mm):200×100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト