17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ロングジョイント 200mm

通常単価(税別)
1,370
税込単価
1,507
通常出荷日:1日目

【特長】・ダブルのボールで先端工具をしっかり保持できます。・ビット・六角軸ドリル等の延長が簡単に出来ま...

詳細を確認

    型番:

    JRL-200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JRL-200の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JRL-200
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,370
    ( 1,507 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダブルのボールで先端工具をしっかり保持できます。
    ・ビット・六角軸ドリル等の延長が簡単に出来ます。
    【用途】
    ・奥まった箇所や、届きにくい箇所に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):6.35
    ・全長(mm):200
    ・シャンク径:6.35mm
    ・JANコード:4906842122138
    ・トラスココード:776-8508
    ・質量:70g
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンフラッグ ロングジョイント 200mmの型番JRL-200のページです。 型番JRL-200に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ ロングジョイント 200mmのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    自動車整備に
    5
    満足度:5.0
    他社製品を利用していたが試しにサンフラッグ製を購入。 精度も耐久性もあり使いやすい。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ ロングジョイント 200mm
    サンフラッグ 耐久型フレキビット 200mm
    サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ
    サンフラッグ ビスアジャスター
    アネックス エクステンションホルダー200mm
    サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm
    メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグANEXサンフラッグ
    通常価格1,3702,5903,9251,2301,3503,490
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト