17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

通常単価(税別)
30,275
税込単価
33,303
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製兼用脚立です。・ノブを下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はしご兼脚立
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    1.53~1.83
  • はしご全長 (m)
    3.09~3.69
  • JANコード
    4984842203088
  • トラスココード
    851-4890
  • 質量(g)
    6500.0
  • 材質1
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    4
  • 天板寸法(mm)
    300×154
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    30
  • 踏ざん間隔(mm)
    300

型番:

JQN180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JQN180の仕様・寸法情報

商品タイプ
はしご兼脚立
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
1.53~1.83
はしご全長(m)
3.09~3.69
JANコード
4984842203088
トラスココード
851-4890
質量(g)
6500.0
材質1
アルミ
脚部伸縮ピッチ(mm)
4
天板寸法(mm)
300×154
踏ざん踏面幅(mm)
30
踏ざん間隔(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JQN180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,275
( 33,303 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製兼用脚立です。
・ノブを下に押し下げると、脚が伸縮できる状態になり、手を離せば自動的にロックします。
【用途】
・高所作業全般に。
【商品仕様】
・ケンヨウキャタツノビタロウ
・JANコード:4984842203088
・トラスココード:851-4890
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180の型番JQN180のページです。 型番JQN180に関する仕様情報を記載しております。
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般
ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式
ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格30,27534,78220,79927,95824,48495,025
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプはしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立専用脚立
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)100100100100100100
天板高さ(m)1.53~1.831.83~2.130.61~0.901.23~1.530.94~1.23-
はしご全長(m)3.09~3.693.69~4.291.30~1.902.50~3.091.90~2.50-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト