17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 樹脂管バイス 200 JPV-200
  • MCC 樹脂管バイス 200

MCC 樹脂管バイス 200

通常単価(税別)
31,741
税込単価
34,915
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレン管用バイスです。【用途】・ポリエチレン管配管に。【商品仕様】・拘束できる管の外径...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065103689
  • トラスココード
    811-2590
  • 質量(g)
    1700

型番:

JPV-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JPV-200の仕様・寸法情報

JANコード
4989065103689
トラスココード
811-2590
質量(g)
1700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JPV-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,741
( 34,915 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管用バイスです。
【用途】
・ポリエチレン管配管に。
【商品仕様】
・拘束できる管の外径φ89~φ216
・MCC 樹脂管バイス 200
・JANコード:4989065103689
・トラスココード:811-2590
・質量:4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 樹脂管バイス 200の型番JPV-200のページです。 型番JPV-200に関する仕様情報を記載しております。
MCC 樹脂管バイス 200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 樹脂管バイス 200
グリップレンチ 化粧管13
GWアタッチメント
グリップレンチ
アングルコーナーレンチ
脚付パイプバイス
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格31,7418,3144,84015,2808,07025,171
通常出荷日4日目1日目5日目5日目4日目5日目
JANコード498906510368949890651145934989065114708498906511469249890651087764989065112780
トラスココード811-2590382-8608658-7205658-7206811-2533820-7548
質量(g)1700390.020.00070050001100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト