17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAX リチウムイオン電池パック 充電時間:40分

通常単価(税別)
18,204
税込単価
20,024
通常出荷日:1日目

【特長】・18V 2.5Ahリチウムイオン電池パックです。・残量表示付です。【商品仕様】・種類:電池パ...

詳細を確認

    型番:

    JP-L91825A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JP-L91825Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JP-L91825A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,204
    ( 20,024 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・18V 2.5Ahリチウムイオン電池パックです。
    ・残量表示付です。
    【商品仕様】
    ・種類:電池パック
    ・電圧(V):18
    ・容量(Ah):2.5
    ・電源(V):-
    ・消費電力(VA):-
    ・製造国:中国
    ・蓄電池電圧:18V
    ・充電時間:40分
    ・JANコード:4902870804299
    ・トラスココード:828-2654
    ・質量:0.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MAX リチウムイオン電池パック 充電時間:40分の型番JP-L91825Aのページです。 型番JP-L91825Aに関する仕様情報を記載しております。
    MAX リチウムイオン電池パック 充電時間:40分のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX リチウムイオン電池パック 充電時間:40分
    MAX リチウムイオン電池パック 充電時間:55分
    SI 電池パック
    変速ディスクグラインダー用サンディングP #40 DGP-2
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×150L
    カッタ(SDSプラス) 刃幅40mm×250L
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)信濃機販EARTH MANHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
    通常価格18,20423,54910,1556082,3202,517
    通常出荷日1日目1日目4日目2日目2日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト