17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールドエアー ジフィーパデット JP5 JP5

シールドエアー ジフィーパデット JP5【100個入り】

通常単価(税別)
13,76210,333
税込単価
15,13811,366
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 幅(mm)
    375
  • 長さ(m)
    264
  • トラスココード
    580-4647
  • JANコード
    4533764002639
  • 質量(g)
    12200

型番:

JP5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

JP5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他緩衝材
幅(mm)
375
長さ(m)
264
トラスココード
580-4647
JANコード
4533764002639
質量(g)
12200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
JP5
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,76210,333
( 11,366 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
・環?境?に?配?慮?し?た100%?紙?製?緩?衝?封?筒?で?、?廃?棄?・?焼?却?は?紙?と?し?て?処?理?で?き?ま?す
・テープ付で封緘が簡単です
・開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です
・特注印刷はできません
【用途】
・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):264×375
・シールドエアー ジフィーパデット (100枚入)
・JANコード:4533764002639
・トラスココード:580-4647
・質量:12.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールドエアー ジフィーパデット JP5の型番JP5のページです。 型番JP5に関する仕様情報を記載しております。
シールドエアー ジフィーパデット JP5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドエアー ジフィーパデット JP5
シールドエアー ジフィーパデット JP1
シールドエアー ジフィーパデット JP2
シールドエアー ジフィーパデット JP4
シールドエアー ジフィーパデット JP3
シールドエアー ジフィーライト JL5
メーカーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアー
通常価格13,7626,3197,27111,3447,8399,475
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)375273273337337380
長さ(m)264181213238213265
トラスココード580-4647580-4604580-4612580-4639580-4621580-4558
JANコード453376400263945337640025924533764002608453376400262245337640026154533764001793

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト