17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールドエアー ジフィーパデット JP4 JP4

シールドエアー ジフィーパデット JP4【100個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,3448,720
税込単価
12,4789,592

【特長】・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチし...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 幅(mm)
    337
  • 長さ(m)
    238
  • トラスココード
    580-4639
  • JANコード
    4533764002622
  • 質量(g)
    9900

型番:

JP4
解除
    数量:
    パック (100個入り)

    JP4の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他緩衝材
    幅(mm)
    337
    長さ(m)
    238
    トラスココード
    580-4639
    JANコード
    4533764002622
    質量(g)
    9900

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JP4
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,3448,720
    ( 9,592 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
    ・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
    ・環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
    ・テープ付で封緘が簡単です
    ・開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です
    ・特注印刷はできません
    【用途】
    ・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
    【商品仕様】
    ・内寸法(A×B)(mm):238×337
    ・シールドエアー ジフィーパデット (100枚入)
    ・JANコード:4533764002622
    ・トラスココード:580-4639
    ・質量:9.9kg

    商品担当おすすめ

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シールドエアー ジフィーパデット JP4の型番JP4のページです。 型番JP4に関する仕様情報を記載しております。
    シールドエアー ジフィーパデット JP4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シールドエアー ジフィーパデット JP4
    シールドエアー ジフィーパデット JP1
    シールドエアー ジフィーパデット JP2
    シールドエアー ジフィーパデット JP3
    シールドエアー ジフィーパデット JP5
    シールドエアー ジフィーライト JL4
    メーカーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアー
    通常価格11,3446,3197,2717,83913,7627,102
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    商品タイプその他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材
    幅(mm)337273273337375340
    長さ(m)238181213213264240
    トラスココード580-4639580-4604580-4612580-4621580-4647580-4540
    JANコード453376400262245337640025924533764002608453376400261545337640026394533764001786

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました