17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョグ地下12枚 紺

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジョグ地下12枚 紺

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JOG12-N-240

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・土木・建築作業用地下足袋です。
・高所作業に適した貼付タイプです。
【用途】
・土木・建築作業。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4982841362249
トラスココード
797-0994
-
寸法詳細(cm)
-
質量(g)
380.000
材質1
アッパー材:綿
材質2
底材:ゴム
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト