ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型 JN-Z2515B
  • Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

通常単価(税別)
274,750
税込単価
302,225
通常出荷日:11日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    2532
  • 奥行(mm)
    1590
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    303400.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    2612×1795
  • タイプ
    背面、側面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    15
  • 耐荷重(kg)
    2418
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    4.03
  • 外形寸法(mm)奥行
    1590
  • 外形寸法(mm)間口
    2532
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    1420
  • 有効内寸(mm)間口
    2476
  • 有効内寸(mm)高さ
    2297
  • 棚板数(枚)
    9

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

JN-Z2515B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JN-Z2515Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
2532
奥行(mm)
1590
高さ(mm)
2570
カーボンブラウン
JANコード
4904780124306
トラスココード
113-3500
質量(g)
303400.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
2612×1795
タイプ
背面、側面棚タイプ
ブロック数(個)
15
耐荷重(kg)
2418
背面高さ(mm)
2520
床面積([[M2]])
4.03
外形寸法(mm)奥行
1590
外形寸法(mm)間口
2532
外形寸法(mm)高さ
2570
有効内寸(mm)奥行
1420
有効内寸(mm)間口
2476
有効内寸(mm)高さ
2297
棚板数(枚)
9
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
JN-Z2515BJN-Z2515B

JANコード

トラスココード

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780124306
113-3500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,750
( 302,225 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板56段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型の型番JN-Z2515Bのページです。 型番JN-Z2515Bに関する仕様情報を記載しております。
Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型
Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型
Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型
Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型
Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型
Mr.トールマンダンディ JN2922
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格274,750623,875567,875397,250574,000383,250
通常出荷日11日目11日目11日目〜11日目〜11日目10日目
間口(mm)253250793232290032322900
奥行(mm)159022902990229029902290
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)303400.0627200.0537600.0429500.0558100.0417300.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト