17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型
  • Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

通常単価(税別)
574,000
税込単価
631,400

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装...

詳細情報を確認する
  • 間口(mm)
    3232
  • 奥行(mm)
    2990
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    558100.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    3312×3195
  • ブロック数(個)
    25
  • 耐荷重(kg)
    5796
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    9.66
  • 外形寸法(mm)奥行
    2990
  • 外形寸法(mm)間口
    3232
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    2820
  • 有効内寸(mm)間口
    3176
  • 有効内寸(mm)高さ
    2251
  • 棚板数(枚)
    12

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    タイプ

    最小発注数量
    カーボンブラウン
    4904780125921
    113-3454
    背面、側面棚タイプ
    1個
    ムーンホワイト
    4904780125884
    113-0249
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    574,000
    ( 631,400 )
    11日目
    574,000
    ( 631,400 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
    ・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
    ・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
    ・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
    ・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
    ・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
    ・電気を引きたい時のコードホール付き
    ・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
    ・棚板214段付で収納力抜群
    【用途】
    ・屋外収納用物置

    ご注意

    • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型
    Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型
    Mr.トールマンダンディ JNZ3229 結露減少型
    Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型
    Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型
    Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型
    メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
    通常価格574,000397,250567,875646,625316,750623,875
    通常出荷日11日目11日目〜11日目〜11日目〜15日目11日目
    間口(mm)323229003232507925325079
    奥行(mm)299022902990229019222290
    高さ(mm)257025702570257025702570
    質量(g)558100.0429500.0537600.0663900.0354700.0627200.0
    材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト