17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型
  • Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型

通常単価(税別)
646,625
税込単価
711,288
通常出荷日:11日目~15日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    5079
  • 奥行(mm)
    2290
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    663900.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    5159×2495
  • タイプ
    背面、側面棚タイプ
  • 耐荷重(kg)
    6978
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    11.63
  • 外形寸法(mm)奥行
    2290
  • 外形寸法(mm)間口
    5079
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    2120
  • 有効内寸(mm)間口
    5023
  • 有効内寸(mm)高さ
    2258
  • 棚板数(枚)
    12

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780126874
113-1812
1個
ムーンホワイト
4904780126836
112-8718
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646,625
( 711,288 )
15日目
646,625
( 711,288 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板277段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JNS5022 多雪型
Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型
Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型
Mr.トールマンダンディ JNZ5022 結露減少型
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格646,625316,750397,250604,625574,000623,875
通常出荷日11日目〜15日目11日目〜15日目11日目11日目
間口(mm)507925322900507932325079
奥行(mm)229019222290229029902290
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)663900.0354700.0429500.0627200.0558100.0627200.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト